(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SEC-Mini Bit, Offset 0 Holder, PTXN-X Type

SEC-Mini Bit, Offset 0 Holder, PTXN-X Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,325,002VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: flange; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P)

 
Part Number
PTXNR1016X16X
PTXNR1216X16X
PTXNR1616X16X
PTXNR2020X16X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize h1
(mm)
Dimension b3
(mm)
Dimensions h2
(mm)

6,385,124 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1042

6,385,124 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1240

5,325,002 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1640

6,915,283 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Minor Diameter Preferred Hand Right Handed
Dimension f(mm) 20 Size L1(mm) 120 Suitable Tip TN□□1604
Type Mini Cutting Bit