(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip W (Hexagonal) WBGT-L-W

Blade Tip Replacement Tip W (Hexagonal) WBGT-L-W
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      239,658VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hexagonal insert.

 
Part Number
WBGT060102LWT1000A
WBGT060102LWT1500A
WBGT060104LWT1000A
WBGT060104LWT1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)

239,658 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more 0.2T1000A0.2

239,658 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.2T1500A0.2

239,658 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1000A0.4

239,658 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.4T1500A0.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape W (Hexagonal) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Rake Angle Positive Preferred Hand Left Handed Clearance Angle(°) 5
Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code T Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°)
Breaker Availability One side Dimension S(mm) 1.59 Dimension φd(mm) 3.97
Machining Application ② Finishing - Light Cutting Cutting Edge Length(mm) 3.2 Material Cermet