(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TPGX-L-SDW

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TPGX-L-SDW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      450,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Triangular insert.

 
Part Number
TPGX160404LSDWT1500Z
TPGX160408LSDWT1500Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Detail Nose Radius
(mm)

450,020 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.40.4

450,020 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.80.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Rake Angle Positive Preferred Hand Left Handed Clearance Angle(°) 11
Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code X Material Type T1500Z Dimension S(mm) 4.76
Dimension φd(mm) 9.525 Machining Application ② Finishing - Light Cutting Cutting Edge Length(mm) 16.5
Material Coated cermet