(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Triangle-Shape With Hole, Negative, TNMM-HG, For Heavy Cutting (Part Number)

Triangle-Shape With Hole, Negative, TNMM-HG, For Heavy Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,692VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Breaker for heavy-cutting with excellent chip control.

Part Number
TNMM220408NHGAC830P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUse Work Material Nose Radius Corner Height Tolerance Inscribed Circle Tolerance Thickness Tolerance Hole Availability Hole Shape Breaker Availability Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Breaker Rake Angle
(°)
Material

318,543 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Outer Diameter / Inner DiameterSteel / Stainless Steel0.8±0.08~±0.2±0.05~±0.15±0.13AvailableCylinder StateOne sideAC830P0.8-Carbide Coating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Breaker Application Heavy Cutting Rake Angle Negative
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 0 Slot Code M
Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 12.7 Cutting Edge Length(mm) 22