(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGG-L-ST

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGG-L-ST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      192,645VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Triangular insert.

 
Part Number
TNGG160302LSTT1000A
TNGG160302LSTT1500A
TNGG160304LSTST10P
TNGG160304LSTT1000A
TNGG160304LSTT1500A
TNGG160308LSTT1000A
TNGG160308LSTT1500A
TNGG160402LSTT1000A
TNGG160402LSTT1500A
TNGG160404LSTT1000A
TNGG160404LSTT1500A
TNGG160408LSTT1000A
TNGG160408LSTT1500A
TNGG160412LSTT1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Material

252,010 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.2T1000A3.180.2Cermet

252,010 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.2T1500A3.180.2Cermet

252,010 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.4ST10P3.180.4Carbide alloy

252,010 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1000A3.180.4Cermet

252,010 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1500A3.180.4Cermet

252,010 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8T1000A3.180.8Cermet

252,010 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8T1500A3.180.8Cermet

192,645 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.2T1000A4.760.2Cermet

192,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.2T1500A4.760.2Cermet

192,645 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1000A4.760.4Cermet

192,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1500A4.760.4Cermet

192,645 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8T1000A4.760.8Cermet

192,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8T1500A4.760.8Cermet

192,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal1.2T1500A4.761.2Cermet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Negative
Preferred Hand Left Handed Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code G
Hole Availability Available Hole Shape Cylinder State Breaker Availability Both Faces
Dimension φd(mm) 9.525 Cutting Edge Length(mm) 16.5