(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique CBN sintered tool (Sumiboron) insert. It possesses high hardness and exceptional heat resistance compared to conventional tool material.
Shape | S (Square) | Use | Outer Diameter / Inner Diameter | Work Material | Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Clearance Angle(°) | 0 | Corner Height Tolerance | ±0.025 | Inscribed Circle Tolerance | ±0.025 |
Thickness Tolerance | ±0.025 | Slot Code | N | Hole Availability | NA |
Hole Shape | NA | Breaker Availability | NA | Material Type | BN7000 |
Dimension S(mm) | 4.76 | Dimension φd(mm) | 15.875 | Cutting Edge Length(mm) | 15.875 |
Material | CBN |