(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Blade Insert D (55° Diamond) DCGT-MN-FC

Replacement Blade Insert D (55° Diamond) DCGT-MN-FC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,475VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A diamond-shaped insert.

Part Number
DCGT070202MNFCT1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

293,475 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Breaker Application Finish Rake Angle Positive Nose Radius 0.2
Clearance Angle(°) 7 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T Hole Availability Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side Material Type T1500A
Dimension S(mm) 2.38 Dimension φd(mm) 6.35 Detail Nose Radius(mm) 0.2
Cutting Edge Length(mm) 7.7 Material Cermet

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCGT070202MNFCT1500A in the Replacement Blade Insert D (55° Diamond) DCGT-MN-FC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCGT070202MNFCT1500A trong chuỗi Replacement Blade Insert D (55° Diamond) DCGT-MN-FC.