(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Blade Tip Replacement Tip C (80°Diamond) CPMT-N-US

Blade Tip Replacement Tip C (80°Diamond) CPMT-N-US
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,118VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rhombus insert.

 
Part Number
CPMT060204NUSA30
CPMT060204NUSAC630M
CPMT060204NUSG10E
CPMT080308NUSA30
CPMT080308NUSAC630M
CPMT080308NUSG10E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)
Material

124,118 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4A302.386.350.46.4Carbide alloy

150,415 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4AC630M2.386.350.46.4Carbide Coating

124,118 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4G10E2.386.350.46.4Carbide alloy

131,290 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8A303.187.940.88Carbide alloy

162,763 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8AC630M3.187.940.88Carbide Coating

131,290 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8G10E3.187.940.88Carbide alloy

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Positive
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 11 Corner Height Tolerance ±0.08~±0.2
Inscribed Circle Tolerance ±0.05~±0.15 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T
Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side