(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip C (80°Diamond) CPMH-N-SS

Blade Tip Replacement Tip C (80°Diamond) CPMH-N-SS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rhombus insert.

 
Part Number
CPMH090308NSSA30
CPMH090308NSSAC630M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Type Material

138,061 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more A30Carbide alloy

169,536 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more AC630MCarbide Coating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel
Rake Angle Positive Preferred Hand No Preferred Hand Nose Radius 0.8
Clearance Angle(°) 11 Corner Height Tolerance ±0.08~±0.2 Inscribed Circle Tolerance ±0.05~±0.15
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code H Hole Availability Available
Hole Shape Cylindrical bore / one direction chamfering (70° to 90°) Breaker Availability One side Dimension S(mm) 3.18
Dimension φd(mm) 9.525 Detail Nose Radius(mm) 0.8 Cutting Edge Length(mm) 9.7