(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Blade Insert C (80° Diamond) CCGT-MN-SC

Replacement Blade Insert C (80° Diamond) CCGT-MN-SC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,058VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A diamond-shaped insert.

Part Number
CCGT090302MNSCT1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

297,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Rake Angle Positive Nose Radius 0.2 Clearance Angle(°) 7
Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code T Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°)
Breaker Availability One side Material Type T1500A Dimension S(mm) 3.18
Dimension φd(mm) 9.525 Detail Nose Radius(mm) 0.2 Cutting Edge Length(mm) 9.7
Material Cermet

Please check the type/dimensions/specifications of the part CCGT090302MNSCT1500A in the Replacement Blade Insert C (80° Diamond) CCGT-MN-SC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CCGT090302MNSCT1500A trong chuỗi Replacement Blade Insert C (80° Diamond) CCGT-MN-SC.