(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sumi Boron Chip D (55° Rhombus) NU-DCGW

Sumi Boron Chip D (55° Rhombus) NU-DCGW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      768,386VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique CBN sintered tool (Sumiboron) insert. It possesses high hardness and exceptional heat resistance compared to conventional tool material.

 
Part Number
NUDCGW070202BN1000
NUDCGW070202BN2000
NUDCGW070202HSBN2000
NUDCGW070202LTBN2000
NUDCGW070204BN1000
NUDCGW070204BN2000
NUDCGW070204BN7000
NUDCGW070204HSBN2000
NUDCGW070204LTBN2000
NUDCGW070208BN2000
NUDCGW070208LTBN2000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Machining Application ② Cutting Edge Length
(mm)

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.2BN10000.2Standard Blade Tip2.7

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.2BN20000.2Standard Blade Tip2.7

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.2BN20000.2Reinforced cutting edge type2.7

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.2BN20000.2Sharpness-Focused Type2.7

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.4BN10000.4Standard Blade Tip2.5

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.4BN20000.4Standard Blade Tip2.5

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy0.4BN70000.4Standard Blade Tip2.5

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.4BN20000.4Reinforced cutting edge type2.5

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.4BN20000.4Sharpness-Focused Type2.5

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.8BN20000.8Standard Blade Tip2.1

768,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more High-Hardness Material0.8BN20000.8Sharpness-Focused Type2.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Positive
Clearance Angle(°) 7 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code W Hole Availability Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability NA Dimension S(mm) 2.38
Dimension φd(mm) 6.35 Material CBN No. of Insert Types 1 Corner Type
Type Code One Use Chip