(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip for Ryanmen Cut/V T22MOR

Tip for Ryanmen Cut/V T22MOR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      454,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A K10 grade carbide insert for Ryanmencut-V.
[Applications]Used for back and surface chamfering.

 
Part Number
T22MOR-NK5050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

454,618 VND

12 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Coating Y/N Available
Coating Type TiN Material Details Carbide K10 type Number Contained In A Packet(Piece) 12
Number of operating corners 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part T22MOR-NK5050 in the Tip for Ryanmen Cut/V T22MOR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T22MOR-NK5050 trong chuỗi Tip for Ryanmen Cut/V T22MOR.