(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eagle Cut (Part Number)

Eagle Cut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,539,059VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Simultaneous countersinking and chamfering of upper hole and pilot hole. Reduced processes. Reduction in cost and time with a unique geometric tip

 
Part Number
EC32-29XS-M18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter φD
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDs
(mm)
φd
(mm)
ℓn
(mm)
Drawing Compatible Tip

7,884,127 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3813822918.432582XS42MNX

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

ℓs(mm) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part EC32-29XS-M18 in the Eagle Cut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EC32-29XS-M18 trong chuỗi Eagle Cut.

Products like this...

Part Number
EC16-14XS-M8
EC20-17.5XS-M10
EC25-20XS-M12
EC32-32XS-M20
EC32-35XS-M22
EC32-39XS-M24
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter φD
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDs
(mm)
φd
(mm)
ℓn
(mm)
Drawing Compatible Tip

5,033,463 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 191082148.416282XS22MNX

5,152,282 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 24115217.510.220352XS22MNX

5,627,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 26.61202201325402XS22MNX

8,715,857 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41.714423220.432642XS42MNX

9,666,209 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 44.615023522.832702XS42MNX

10,497,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50.215823924.232782XS53MNX