(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ryanmencut / V (Part Number)

Ryanmencut / V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,225,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Simultaneous chamfering. : Can be used for front and back chamfering, as well as side V-grooving

 
Part Number
RV16-35T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Blade Diameter (D)
(mm)
Number of Blades Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
L3
(mm)
Z
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing Ds2
(mm)

9,870,948 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35.9ZigZag 218162001752518.39.018~35.92-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 45 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated

Please check the type/dimensions/specifications of the part RV16-35T in the Ryanmencut / V series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RV16-35T trong chuỗi Ryanmencut / V.

Products like this...

Part Number
MRV12-19S
RV25-46T
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Blade Diameter (D)
(mm)
Number of Blades Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
L3
(mm)
Z
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing Ds2
(mm)

5,225,868 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19.516.71215012822-6.5713~19.5113

12,712,158 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 45.6ZigZag 428252001752518.59.028~45.62-