(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

PP Tape 50 mm x 150 m, 300 m / 90 mm x 1000 m / 100 mm x 200 m

PP Tape 50 mm x 150 m, 300 m / 90 mm x 1000 m / 100 mm x 200 m

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    86,263 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Features
    Flexible and easy-to-tie tape type
  • Application
    For general packing and packaging.
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

[Features]
· Flexible and easy-to-tie tape type
[Applications]
· For general packing and packaging.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Has Flexibility and Easy-To-Tie Tape Type

Usage

●For general packing, packaging binding.

Materials

●Polypropylene(PP)
Close

Comparison list