(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide Clamp ASG Type (Part Number)

Slide Clamp ASG Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,421,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for clamping in narrow spaces.
Used for thin workpieces.
Prevents floating.
Simply inserted and tightened with a wrench.

Part Number
TC-08AG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUse A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
A±0.01
(mm)
B±0.02
(mm)
Product Model Application Mass
(g)

5,421,198 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 46.6659.52333.51674025M0857.4For Flat Surface200

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Base Width S45C Specifications Black Oxide Finishing Hardness HRC38°

Please check the type/dimensions/specifications of the part TC-08AG in the Slide Clamp ASG Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TC-08AG trong chuỗi Slide Clamp ASG Type.

Products like this...

Part Number
TC-08AS
TC-12AG
TC-12AS
TC-16AG
TC-16AS
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUse A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
A±0.01
(mm)
B±0.02
(mm)
Product Model Application Mass
(g)

5,526,443 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45.1659.52333.51674025M0857.4For Black Scale200

6,487,418 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 67.185123348.022125035M1269.0For Flat Surface600

6,592,663 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 65.485123348.022125035M1269.0For Black Scale600

8,688,907 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 87.510015.54868.030145040M16812.5For Flat Surface1300

8,794,151 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 86.110015.54868.030145040M16812.5For Black Scale1300