(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gear Wrench 7-Piece Set (Straight/Flex Type)

Gear Wrench 7-Piece Set (Straight/Flex Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    2,305,946 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GRW700
GRW700F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Swivel (flex) Mass
(g)

2,305,946 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NA 1200

2,961,809 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Available 1315

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· A set of seven sizes in accordance with frequency of use.
· In aluminum case

Part Number
GRW700
GRW700F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Swivel (flex) Mass
(g)

2,305,946 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) NA 1200

2,961,809 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Available 1315

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications