(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shelf Board CLR

Shelf Board CLR

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,319,418 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLR-1200
CLR-1500
CLR-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

1,732,657 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1075 2.5 1 pc.

2,162,070 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1375 3.5 1 pc.

1,319,418 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 775 2.0 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Line work bench
  • Main body: option
    Option
  • Depth(mm)
    200
  • Height Dimension(mm)
    54
  • Material
    Steel
  • Specifications
    Compatible Work Bench: CLM type
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Small articles, etc., can be placed simply.

Part Number
CLR-1200
CLR-1500
CLR-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

1,732,657 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1075 2.5 1 pc.

2,162,070 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1375 3.5 1 pc.

1,319,418 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 775 2.0 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1