(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inclined Shelf

Inclined Shelf

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,116,057 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LUPR-KT1200
LUPR-KT900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

2,779,875 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1199 6.0 1 pc.

2,116,057 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 899 4.5 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Line work bench
  • Main body: option
    Option
  • Depth(mm)
    255
  • Height Dimension(mm)
    139
  • Material
    Steel
  • Specifications
    Compatible Work Bench: ULRT type
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· It can be used with a 15° inclination.
· The lip at the front that can be used to stop spills.
· Also usable to establish a level surface by changing the angle at which it hangs from the supporting post, and the place where the bolts are fastened.

Part Number
LUPR-KT1200
LUPR-KT900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

2,779,875 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1199 6.0 1 pc.

2,116,057 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 899 4.5 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1