(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Light Work Bench with 2 Thin Drawers Average Load (kg) 180

Light Work Bench with 2 Thin Drawers Average Load (kg) 180

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BO-0960UDK2
BO-0975UDK2
BO-1260UDK2
BO-1275UDK2
BO-1560UDK2
BO-1575UDK2
BO-1860UDK2
BO-1875UDK2
BO-1890UDK2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Mass
(kg)
Capacity

-

1 Piece(s) Quote 900 600 454-4021 32.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 900 750 454-4081 35.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1200 600 454-4145 37.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1200 750 454-4200 41.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1500 600 454-4269 42.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1500 750 454-4323 45.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 600 454-4382 45.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 750 454-4447 49.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 900 454-4501 54.0 1 unit

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Drawers can be installed in a convenient position according to the usage.

Part Number
BO-0960UDK2
BO-0975UDK2
BO-1260UDK2
BO-1275UDK2
BO-1560UDK2
BO-1575UDK2
BO-1860UDK2
BO-1875UDK2
BO-1890UDK2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Mass
(kg)
Capacity

-

1 Piece(s) Quote 900 600 454-4021 32.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 900 750 454-4081 35.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1200 600 454-4145 37.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1200 750 454-4200 41.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1500 600 454-4269 42.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1500 750 454-4323 45.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 600 454-4382 45.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 750 454-4447 49.0 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 900 454-4501 54.0 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1