(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Parts or Canyon Shelf Canyon Ledge / Free Guard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,514,773 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FGS1070-100
FGS310-100
FGS460-100
FGS610-100
FGS760-100
FGS910-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width Dimensions
(mm)
Trusco Code Mass Capacity

1,935,585 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1070 458-1911 700g 1 pc.

1,514,773 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 310 458-1920 200g 1 pc.

1,526,817 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 460 458-1938 300g 1 pc.

1,629,009 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 610 458-1946 400g 1 pc.

1,731,201 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 760 458-1954 500g 1 pc.

1,833,393 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 910 458-1962 600g 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Optional parts for Canyon shelves.
[Applications]
· Mounts to Canyon shelves to prevent stored items from falling.

Part Number
FGS1070-100
FGS310-100
FGS460-100
FGS610-100
FGS760-100
FGS910-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width Dimensions
(mm)
Trusco Code Mass Capacity

1,935,585 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1070 458-1911 700g 1 pc.

1,514,773 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 310 458-1920 200g 1 pc.

1,526,817 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 460 458-1938 300g 1 pc.

1,629,009 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 610 458-1946 400g 1 pc.

1,731,201 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 760 458-1954 500g 1 pc.

1,833,393 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 910 458-1962 600g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1