(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pincers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    482,356 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BKYT-0210
BKYT-0240
BKYT-0300
BKYT-1210
BKYT-1240
BKYT-1300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

482,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 215 Flat 174-6511 180

933,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 245 Flat 174-6529 220

1,026,833 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 310 Flat 174-6537 380

801,736 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 215 Round 174-6545 180

944,511 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 245 Round 174-6553 220

1,074,643 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 310 Round 215-1138 380

Basic Specifications

  • Product Type
    Pincers
  • Material
    S45C

Product Description

This is a pair of suitable pincers for fine work such as steel wire work.
There are flat and round types.
Materials: S45C

Part Number
BKYT-0210
BKYT-0240
BKYT-0300
BKYT-1210
BKYT-1240
BKYT-1300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

482,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 215 Flat 174-6511 180

933,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 245 Flat 174-6529 220

1,026,833 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 310 Flat 174-6537 380

801,736 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 215 Round 174-6545 180

944,511 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 245 Round 174-6553 220

1,074,643 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 310 Round 215-1138 380

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1