(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Smith Forging Tongs

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    1,060,121 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BKHZ-0360
BKHZ-0450
BKHZ-0540
BKHZ-1360
BKHZ-1450
BKHZ-1540
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Mouth Tip Length
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

1,060,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 360 55 Flat 174-6456 500

1,106,547 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 450 65 Flat 174-6464 680

1,612,313 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 540 75 Flat 174-6472 860

1,307,595 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 360 55 Round 174-6481 500

1,400,397 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 450 65 Round 174-6499 680

1,916,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 540 75 Round 174-6502 860

Basic Specifications

  • Product Type
    Tongs
  • Material
    SS400

Product Description

[Specifications]
·It is suitable for gripping flat plates and cylindrical rods during fire making work.
·Materials: SS400

Part Number
BKHZ-0360
BKHZ-0450
BKHZ-0540
BKHZ-1360
BKHZ-1450
BKHZ-1540
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Mouth Tip Length
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

1,060,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 360 55 Flat 174-6456 500

1,106,547 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 450 65 Flat 174-6464 680

1,612,313 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 540 75 Flat 174-6472 860

1,307,595 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 360 55 Round 174-6481 500

1,400,397 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 450 65 Round 174-6499 680

1,916,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 540 75 Round 174-6502 860

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Optimum for grabbing hot works flat plates and round bar.

Specification

●SPQ(piece):5

Materials

●SS400