(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bolster Chisel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    311,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TGKG-0045
TGKG-0060
TGKG-0075
TGKG-0090
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Opening Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

311,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 65 45 174-6839 60

356,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 60 174-6847 120

390,678 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 115 75 174-6855 180

543,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120 90 174-6863 280

Basic Specifications

  • Product Type
    Chisel
  • Material
    S45C

Product Description

[Features]
·The corners are neatly finished by marking the bending lines of the sheet metal processing or tapping the corners from the inside after bending.

Part Number
TGKG-0045
TGKG-0060
TGKG-0075
TGKG-0090
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Opening Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

311,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 65 45 174-6839 60

356,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 60 174-6847 120

390,678 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 115 75 174-6855 180

543,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120 90 174-6863 280

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●After attaching a folding line on sheet metal processing and bending processing, hit the corner from the inside to finish the corner cleanly.

Specification

●SPQ(piece):5

Materials

●S45C