(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Poly Calcium Carbonate Masker

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    229,065 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PTM1000-35
PTM550-35
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Width x Length
(mm x m)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

274,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1000 1000X35 223-3151 0.38 1 Roll

229,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 550 550X35 223-3142 0.23 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Model
    Masker
  • Color
    Yellow
  • Material (Sheet & Film)
    High-Density Polyethylene
  • Material (Tape)
    Masking
  • Thickness(mm)
    0.01
  • Use
    For Bake Coating/Vehicle Painting
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

[Features]
·Because it contains tankal, it has excellent degassing properties, and mist adheres well. A medium temperature film of 80°C for 45 minutes is used.
[Applications]
·For baking paint and vehicle paint.

Part Number
PTM1000-35
PTM550-35
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Width x Length
(mm x m)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

274,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1000 1000X35 223-3151 0.38 1 Roll

229,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 550 550X35 223-3142 0.23 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1