(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bepop Options

Bepop Options

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,382,643VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Option for Bepop consumables.
[Features]
· Bepop consumables/options.
[Applications]
· For creating displays and labels.

Part Number
CM-100CC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,382,643 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 Box (2 pcs)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Option Brand B Bop Details Type Special spare blades
Compatible Model CPM-100SH/CPM-100HⅢ/CPM-100Ⅲ/CM-200Ⅱ/CM-300Ⅱ Trusco Code 304-1778 Mass(g) 4
Width(mm) 5 Depth(mm) 60 Height(mm) 100
1 Box (2 pcs)