(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Speed square flange

Speed square flange

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,746,769VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·This is the perpendicular measurement square of the flange pipe weld.
·It is essential for accuracy confirmation after flange welding.
[Applications]
·For checking accuracy after flange welding.

Features

●This is a right angle measurement square for pipe welding of flanges.
●Indispensable to checking precision after flange welding.

Specification

●Precision: 2nd Class
Part Number
UFS-400
UFS-500
UFS-600
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal Length
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

5,746,769 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 400312300165-5833700

8,180,190 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 500412400165-58411000

9,832,634 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 600512500165-58501500
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal Length
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Other Scale Not Included Width(mm) 50
Measurement precision Class 2 Depth(mm) 100
Close

Comparison list