(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Used in combination with a surface plate for precision inspection, it is used as a model for squareness comparison measurement using the optical gap method, gauge block method, dial gauge method, etc.
Part Number |
---|
UES-100 |
UES-150 |
UES-200 |
UES-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | Measurement precision | Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,119,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 2.5μm | 60 | 466-5465 | 1500 | ||
19,605,250 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 2.8μm | 70 | 466-5473 | 4000 | ||
24,385,289 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 3μm | 80 | 466-5481 | 7000 | ||
56,841,000 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) | 300 | 3.5μm | 100 | 466-5503 | 20000 |
Loading...Tải…
Product Model | Other | Scale | Not Included | Surface hardness | HS-60° |