(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Square Accurate Level (for General Work)

Square Accurate Level (for General Work)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,729,956VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The scale error of the main bubble tube is within 2 graduations.
· It is for measurement of rectangle, leveling and right angle.

Features

●Scale error of the main bubble tube is within 2 scales.
●Polygonal/horizontal orientation and right angle measurement.

Specification

●Sensitivity(mm):0.02
●SPQ(piece):1
●Precision: within 2 Scale divisions
Part Number
TSL-B1002
TSL-B1502
TSL-B2002
TSL-B2502
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Thickness
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

17,729,956 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10037100239-73071500

17,742,245 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15040150239-73153500

21,751,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20042200239-73237000

28,416,941 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25046250239-73319000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Scale Available Measurement accuracy Within 2 scale
Sensitivity(mm) 0.02