(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SB-60-O |
SB-80-O |
SB-100-O |
SB-120 |
SB-140 |
SB-160-O |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Weight (kg) | Major Diameter (mm) |
Inner Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,128,808 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 1,500/Radial: 1800 | 668 | 570 | 456-8516 | 15 | 1 pc. | ||
26,812,088 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 2,000/Radial: 2400 | 868 | 770 | 456-8524 | 19 | 1 pc. | ||
33,495,369 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 2,500/Radial: 3000 | 1068 | 970 | 456-8478 | 23 | 1 pc. | ||
42,032,649 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 3,000/Radial: 3600 | 1268 | 1170 | 456-8486 | 27 | 1 pc. | ||
48,715,929 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | Thrust: 3,500/Radial: 4100 | 1468 | 1370 | 456-8494 | 31 | 1 pc. | ||
55,399,210 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | Thrust: 4,000/Radial: 4500 | 1668 | 1570 | 456-8508 | 35 | 1 pc. |
A pallet rotating table that can also be incorporated into machinery as a substitute for bearings and that can be used vertically.
[Features]
· High rotational precision, with an axial core sway of 1.5 mm or less and surface sway of 2.0 mm or less.
· Choose from 6 sizes.
[Applications]
· For changing the direction of conveyor lines.
· As a large jig.
Part Number |
---|
SB-60-O |
SB-80-O |
SB-100-O |
SB-120 |
SB-140 |
SB-160-O |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Weight (kg) | Major Diameter (mm) |
Inner Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,128,808 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 1,500/Radial: 1800 | 668 | 570 | 456-8516 | 15 | 1 pc. | ||
26,812,088 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 2,000/Radial: 2400 | 868 | 770 | 456-8524 | 19 | 1 pc. | ||
33,495,369 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 2,500/Radial: 3000 | 1068 | 970 | 456-8478 | 23 | 1 pc. | ||
42,032,649 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | Thrust: 3,000/Radial: 3600 | 1268 | 1170 | 456-8486 | 27 | 1 pc. | ||
48,715,929 VND |
1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | Thrust: 3,500/Radial: 4100 | 1468 | 1370 | 456-8494 | 31 | 1 pc. | ||
55,399,210 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | Thrust: 4,000/Radial: 4500 | 1668 | 1570 | 456-8508 | 35 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.