(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BH-300A |
BH-300B |
BH-400A |
BH-400B |
BH-500A |
BH-500B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Maximum Binding Diameter (mm) |
Hook Diameter (mm) |
Hook Color | Trusco Code | Mass (g) |
Effective binding diameter (mm) |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,638 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 300 | 70 | 30 | Orange | 408-9502 | 24 | 30~70 | 1 pc. | ||
73,811 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 70 | 50 | Green | 408-9537 | 28 | 30~70 | 1 pc. | ||
67,915 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 400 | 100 | 30 | Orange | 408-9511 | 27 | 30~100 | 1 pc. | ||
82,110 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 400 | 100 | 50 | Green | 408-9545 | 31 | 30~100 | 1 pc. | ||
70,843 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 500 | 140 | 30 | Orange | 408-9529 | 30 | 30~140 | 1 pc. | ||
92,398 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 500 | 140 | 50 | Green | 408-9553 | 34 | 30~140 | 1 pc. |
[Features]
· Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere.
· Nylon 66 is used for excellent weather resistance and oil resistance.
· It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.
[Applications]
· Bundle up pesky cords and easily fix cargo
· For organizing warehouses
· For suspending temporary wiring within tunnels.
· For binding and hanging long ropes and hoses.
Part Number |
---|
BH-300A |
BH-300B |
BH-400A |
BH-400B |
BH-500A |
BH-500B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Maximum Binding Diameter (mm) |
Hook Diameter (mm) |
Hook Color | Trusco Code | Mass (g) |
Effective binding diameter (mm) |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,638 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 300 | 70 | 30 | Orange | 408-9502 | 24 | 30~70 | 1 pc. | ||
73,811 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 70 | 50 | Green | 408-9537 | 28 | 30~70 | 1 pc. | ||
67,915 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 400 | 100 | 30 | Orange | 408-9511 | 27 | 30~100 | 1 pc. | ||
82,110 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 400 | 100 | 50 | Green | 408-9545 | 31 | 30~100 | 1 pc. | ||
70,843 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 500 | 140 | 30 | Orange | 408-9529 | 30 | 30~140 | 1 pc. | ||
92,398 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 500 | 140 | 50 | Green | 408-9553 | 34 | 30~140 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.