(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Raster Attachment

Raster Attachment
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,831,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Its high power and large stroke make highly efficient machining possible.
· Rubber grip is easy to hold and reduces vibration.
· Can be used for work from various filing to lapping mirror finishing.

Part Number
LS-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

21,831,881 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Back and forth motion type Number of reciprocation actions(min-¹) 0~7600
Accessory NA Vibration amplitude(mm) 0~6mm Dimensions(mm) 20×119×120
Trusco Code 297-5297 Mass(g) 680

Please check the type/dimensions/specifications of the part LS-100 in the Raster Attachment series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LS-100 trong chuỗi Raster Attachment.