(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
50° Equal Angle Steel Attachment KC-300

50° Equal Angle Steel Attachment KC-300
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,107,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Convenient for machining bottom corners using a shafted tool.
· Achieves 3/4 deceleration with built-in gear. Rotates in the opposite direction of the motor rotation.

Part Number
KC-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,107,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Rotation Type Number of load-free rotations(min-¹) ~20000
Overall Length(mm) 61.9 Outer Diameter(mm) 12.8 Accessory Available
Trusco Code 297-5289 Mass(g) 45

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-300 in the 50° Equal Angle Steel Attachment KC-300 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-300 trong chuỗi 50° Equal Angle Steel Attachment KC-300.