(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
90° Equal Angle Steel Attachment IC-300

90° Equal Angle Steel Attachment IC-300
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,544,817VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is ideal for flat surface speed polishing with polishing disc pad
・ A wide range of processing is possible from rough processing to mirror finish
・ 3/4 deceleration by built-in gear

 
Part Number
IC-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,544,817 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Rotation Type Number of load-free rotations(min-¹) ~20000
Overall Length(mm) 57.3 Outer Diameter(mm) 12.8 Accessory Available
Trusco Code 297-5246 Mass(g) 45

Please check the type/dimensions/specifications of the part IC-300 in the 90° Equal Angle Steel Attachment IC-300 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IC-300 trong chuỗi 90° Equal Angle Steel Attachment IC-300.