(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
POLYTOR Ultrasonic Polishing Handpiece

POLYTOR Ultrasonic Polishing Handpiece
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,810,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For a wide range of uses, from removing hardened surfaces after discharge processing to mirror finishing.
· At 25,000 vibrations per second, it is effective for precision finishing.

Part Number
US21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

61,810,531 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Left and Right Mobile Type Overall Length(mm) 133.5
Outer Diameter(mm) 30.4 Maximum Amplitude (micron) 45 Accessory Available
Trusco Code 144-1418

Please check the type/dimensions/specifications of the part US21 in the POLYTOR Ultrasonic Polishing Handpiece series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần US21 trong chuỗi POLYTOR Ultrasonic Polishing Handpiece.