(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grip tape (thin type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    90,664 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GTU-BK
GTU-O
GTU-R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

90,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Black 402-9631

90,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Orange 402-9640

90,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Red 402-9658

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    1050
  • Mass(g)
    8
  • Width(mm)
    26
  • Opposite Side Dimension(mm)
    0.5
  • Material
    Polyurethane
  • Features
    Slip prevention tape on the grip.

Product Description

[Features]
· Slip prevention tape is applied on the grip.

Part Number
GTU-BK
GTU-O
GTU-R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

90,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Black 402-9631

90,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Orange 402-9640

90,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Red 402-9658

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1