MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai.
Xem chi tiết.
MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce.
See more.
Interchangeable Screwdriver/Interchangeable Mini Star Screwdriver
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
RoHS | Tip Size Plus (+) |
Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1 |
Weight (g) |
|
141,403 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
10 |
No. 1 |
4.5 |
20 |
|
141,513 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
10 |
No. 2 |
6 |
21 |
Basic Specifications
-
- Standards for Tip Shape
- Phillips (+) / Slotted (-)
-
- Shaft Length L (mm)
- 16
-
- Single Item / Set Classification
- Single Item
-
- Shaft Type
- Angle
-
- Magnet
- Available
-
- Grip Type
- Resin
-
- Shaft Diameter(mm)
- 6.3
-
- Total Length(mm)
- 42
-
- Grip Length(mm)
- 26
-
- Grip Diameter(mm)
- 27.5
-
- Characteristics
- Most suitable for working with narrow spaces.
-
- Supplementary Explanation
- Placing a finger on the upper part of the handle and fixing the body allows it to be turned more smoothly.
Product Description
[Features]
・ With a 2-way bit for cross-head/straight-slot
・ Ultra compact design with a overall length of 42 mm
・ It is ideal for working in narrow spaces
・ Tip of the screwdriver is magnetized
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
RoHS | Tip Size Plus (+) |
Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1 |
Weight (g) |
|
141,403 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
10 |
No. 1 |
4.5 |
20 |
|
141,513 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
10 |
No. 2 |
6 |
21 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.