(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TK-19-GY |
TK-23-GY |
TK-25-GY |
TK-37-GY |
TK-42-GY |
TK-59-GY |
TK-110-GY |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Internal dimensions frontage (mm) |
Internal dimensions depth (mm) |
Internal dimensions height (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558,955 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 280 | 444 | 203 | 17.9 | 391 | 230 | 187 | 299-7711 | 960 | 1 pc. | ||
626,583 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 284 | 449 | 235 | 18.6 | 390 | 226 | 195 | 299-7720 | 1010 | 1 pc. | ||
728,170 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 346 | 457 | 202 | 17.9 | 369 | 267 | 170 | 299-7738 | 1370 | 1 pc. | ||
672,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 380 | 610 | 206 | 31.1 | 527 | 317 | 175 | 299-7746 | 1740 | 1 pc. | ||
1,031,400 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 445 | 541 | 230 | 37.7 | 470 | 374 | 199 | 299-7681 | 1680 | 1 pc. | ||
1,299,065 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 445 | 540 | 325 | 55.2 | 470 | 375 | 292 | 299-7690 | 2290 | 1 pc. | ||
1,683,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 501 | 709 | 400 | 101.3 | 625 | 417 | 369 | 299-7703 | 3550 | 1 pc. |
Nested container for both stacking and nesting with metal fittings.
[Features]
・ It can be used as a tote box for resin molded parts, etc.
・ If there is no stored objects, the storage space for the container can be saved.
・ The resin of the main body is recycled PP resin.
[Application]
・ For transporting and storing industrial parts.
Part Number |
---|
TK-19-GY |
TK-23-GY |
TK-25-GY |
TK-37-GY |
TK-42-GY |
TK-59-GY |
TK-110-GY |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Internal dimensions frontage (mm) |
Internal dimensions depth (mm) |
Internal dimensions height (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558,955 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 280 | 444 | 203 | 17.9 | 391 | 230 | 187 | 299-7711 | 960 | 1 pc. | ||
626,583 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 284 | 449 | 235 | 18.6 | 390 | 226 | 195 | 299-7720 | 1010 | 1 pc. | ||
728,170 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 346 | 457 | 202 | 17.9 | 369 | 267 | 170 | 299-7738 | 1370 | 1 pc. | ||
672,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 380 | 610 | 206 | 31.1 | 527 | 317 | 175 | 299-7746 | 1740 | 1 pc. | ||
1,031,400 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 445 | 541 | 230 | 37.7 | 470 | 374 | 199 | 299-7681 | 1680 | 1 pc. | ||
1,299,065 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 445 | 540 | 325 | 55.2 | 470 | 375 | 292 | 299-7690 | 2290 | 1 pc. | ||
1,683,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 501 | 709 | 400 | 101.3 | 625 | 417 | 369 | 299-7703 | 3550 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.