(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
P-60-C |
P-90-C |
P-120-C |
PL-87-C |
PL-147-C |
PM-76-C |
PM-146-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Major Diameter Frontage (mm) | Major Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Major Diameter Depth (mm) | Usable Inner Dimensions Frontage (mm) |
Usable Inner Dimensions Depth (mm) |
Usable Inner Dimensions Height (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834,945 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 573 | 75 | 11 | 388 | 531 | 346 | 50 | 309-0612 | 1290 | 1 pc. | ||
888,130 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 573 | 105 | 17 | 388 | 531 | 346 | 80 | 309-0621 | 1430 | 1 pc. | ||
959,550 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 575 | 134 | 22 | 389 | 531 | 346 | 109 | 309-0604 | 1220 | 1 pc. | ||
1,178,661 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 685 | 100 | 21 | 423 | 637 | 379 | 78 | 309-0655 | 1740 | 1 pc. | ||
1,360,026 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 685 | 160 | 36 | 423 | 637 | 378 | 138 | 309-0647 | 2090 | 1 pc. | ||
1,065,023 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 640 | 92 | 17 | 414 | 598 | 372 | 64 | 322-1661 | 1510 | 1 pc. | ||
1,299,373 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 640 | 162 | 32 | 416 | 598 | 372 | 134 | 309-0663 | 1980 | 1 pc. |
A food container ideal for storing and transporting food.
[Features]
· Stacking type.
·Banju container.
[Applications]
·Ideal for storing and transporting Japanese and Western sweets, bread, and processed foods in general.
Part Number |
---|
P-60-C |
P-90-C |
P-120-C |
PL-87-C |
PL-147-C |
PM-76-C |
PM-146-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Major Diameter Frontage (mm) | Major Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Major Diameter Depth (mm) | Usable Inner Dimensions Frontage (mm) |
Usable Inner Dimensions Depth (mm) |
Usable Inner Dimensions Height (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834,945 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 573 | 75 | 11 | 388 | 531 | 346 | 50 | 309-0612 | 1290 | 1 pc. | ||
888,130 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 573 | 105 | 17 | 388 | 531 | 346 | 80 | 309-0621 | 1430 | 1 pc. | ||
959,550 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 575 | 134 | 22 | 389 | 531 | 346 | 109 | 309-0604 | 1220 | 1 pc. | ||
1,178,661 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 685 | 100 | 21 | 423 | 637 | 379 | 78 | 309-0655 | 1740 | 1 pc. | ||
1,360,026 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 685 | 160 | 36 | 423 | 637 | 378 | 138 | 309-0647 | 2090 | 1 pc. | ||
1,065,023 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 640 | 92 | 17 | 414 | 598 | 372 | 64 | 322-1661 | 1510 | 1 pc. | ||
1,299,373 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 640 | 162 | 32 | 416 | 598 | 372 | 134 | 309-0663 | 1980 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.