(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
touch mat Ⅱ

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    307,665 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MR-064-176-1
MR-064-176-3
MR-064-176-5
MR-064-176-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

307,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green 328-5341 1 pc.

307,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue 328-5359 1 pc.

311,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 333-4147 1 pc.

309,595 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pink 333-4155 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Louver
  • Length(mm)
    300
  • Width(mm)
    300
  • Shape
    Joint Type
  • Thickness(mm)
    13.5
  • Mass(g)
    470
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Connecting drain board.
[Features]
· Flameproof compliant product.
· Color: green.
· Made from polyvinyl chloride (PVC).
[Applications]
· Ideal for places around water, such as poolsides, shower rooms, locker rooms, restrooms and balconies.

Part Number
MR-064-176-1
MR-064-176-3
MR-064-176-5
MR-064-176-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

307,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green 328-5341 1 pc.

307,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue 328-5359 1 pc.

311,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 333-4147 1 pc.

309,595 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pink 333-4155 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1