(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Flat trolley with nylon casters

Flat trolley with nylon casters

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    2,177,408 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D-1T
D-2T
D-3T
D-4T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

2,177,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 630 400 509-2264 4500 1 unit

2,229,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 630 500 509-2272 4700 1 unit

2,274,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 400 509-2281 4800 1 unit

2,328,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 509-2299 5000 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Dolly cart
  • Uniform Load(kg)
    200
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Height(mm)
    136
  • Caster Diameter(mm)
    75
  • Specifications
    Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs
  • Main Body Material
    Steel
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Nylon
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· Since it has a welded structure, it is sturdy.

Part Number
D-1T
D-2T
D-3T
D-4T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

2,177,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 630 400 509-2264 4500 1 unit

2,229,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 630 500 509-2272 4700 1 unit

2,274,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 400 509-2281 4800 1 unit

2,328,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 509-2299 5000 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Effective for carrying long objects and large volume items.

Specification

●Equal Load(kg):200
●Height(mm):136
●Caster Diameter(mm):75
●SPQ(piece):2
●Finished Goods
●Flexible Caster x 4

Materials

●Main Body: Steel
●Caster Brackets: Steel
●Wheel: Nylon