(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dolly, Sun Carry Mini (Nylon Cart)

Dolly, Sun Carry Mini (Nylon Cart)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

Dolly that can be easily connected on both the long and short sides with coupling rod.
[Features]
・ A size that can perfectly load a carton case for canned beer or a sake container
・ 4 swivel casters
・ Dolly
・ Color: Gray
・ Mass: 2.3 kg
・ Equal load: 120 kg
[Application]
・ Ideal for transporting and storing beer case

Loading...Tải…

Close

Comparison list