(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hemp Bag (Garbage Bag)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    95,455 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KBM-3860
KBM-4862
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Amount Of Content

98,743 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 600 380 321-4818 250 1 pc.

95,455 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 620 480 321-4826 220 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Garbage Bag
  • Color
    Beige
  • Material (Body)
    Linen
  • Body / Option
    Main Body
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Sturdy hemp bag made from natural materials.
[Features]
· Can be used for storage and transport as the contents will be protected from rust and oil.
· Made with environmentally-friendly natural materials (100% hemp).
· Natural materials make it easy to dispose of.
[Applications]
· Ideal for transporting bolts, clamps, etc.

Part Number
KBM-3860
KBM-4862
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Amount Of Content

98,743 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 600 380 321-4818 250 1 pc.

95,455 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) or more 620 480 321-4826 220 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1