(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tarpee UV Cloth #4000

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    41,550,054 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
UVCGR36100
UVCSI36100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

41,550,054 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Green 789-7880

41,550,054 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Silver 789-7928

Basic Specifications

  • Thickness(mm)
    0.36
  • Width x Length(m)
    3.6 x 100
  • Material (Body)
    Polyethylene (PE)
  • Tensile Strength
    Vertical 1150N/5cm, Horizontal 1100N/5cm
  • Tear Strength
    Vertical 150N, Horizontal 150N
  • Endurance Period
    Approximately 3 years
  • Mass(kg)
    76.96

Product Description

[Features]
· A tough and long-lasting UV resistant sheet.
· Superior weather resistance and highly superior waterproofing.
[Applications]
· Long-term cover for materials and goods, etc.

Part Number
UVCGR36100
UVCSI36100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

41,550,054 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Green 789-7880

41,550,054 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Silver 789-7928

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1