- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
α Letter Case (A4-Size, Stackable Type)
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Height (mm) |
Drawer |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
2,153,013 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
174 |
A4 Horizontal Shallow Type 3 Pieces |
504-6661 |
3400 |
1 unit |
|
3,016,618 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
270 |
A4 Horizontal Shallow Type 5 Pieces |
504-6670 |
5400 |
1 unit |
|
4,233,371 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
366 |
A4 Horizontal Shallow Type 7 Pieces |
504-6688 |
7400 |
1 unit |
Basic Specifications
-
- Product type
- All-Resin Type
-
- Locking function
- N
-
- Frontage(mm)
- 340
-
- Depth(mm)
- 275
-
- Drawer internal width(mm)
- 317
-
- Drawer internal depth(mm)
- 257
-
- Drawer internal height(mm)
- 32
-
- Features
- It is possible to pull out from both the front and back.
-
- Specifications
- Non-Lock Type
-
- Main Body, Drawer
- Polystyrene (PS) Resin
-
- Amount Of Content
- 1 unit
Product Description
Letter case with drawers accessible from back and front.
[Features]
· Tiers can be added one by one by using an additional letter case (LA4-S1).
· Each tier can be detached and attached and thus the number of tiers can be increased or decreased.
[Applications]
· Ideal for organizing documents or small items in the office, etc.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Height (mm) |
Drawer |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
2,153,013 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
174 |
A4 Horizontal Shallow Type 3 Pieces |
504-6661 |
3400 |
1 unit |
|
3,016,618 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
270 |
A4 Horizontal Shallow Type 5 Pieces |
504-6670 |
5400 |
1 unit |
|
4,233,371 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
366 |
A4 Horizontal Shallow Type 7 Pieces |
504-6688 |
7400 |
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.