(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Storage Case, Frontage 502 mm

Storage Case, Frontage 502 mm

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,565,873VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Can be stored neatly at the foot of old JIS standard desks (desk height 740 mm).

Part Number
DM50-2C
KDM50-2C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

5,565,873 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 11000507-26111 unit

6,326,031 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 12400507-26201 unit
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Filing cart Maximum Load(kg/unit) 60 Frontage(mm) 502
Depth(mm) 302 Height(mm) 616 Caster Diameter(mm) 40
Features Can be stored neatly at foot of old JIS standard desks (desk height 740 mm). Dual-Wheel Caster φ40 mm Swivel With Stopper x 2, Swivel Without Stopper x 2 Amount Of Content 1 unit
Close

Comparison list