(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Key Box Key Rack

Key Box Key Rack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
? It is available in the Trusco key box.

Part Number
K-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

257,176 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Box Type Non-Lock Type Number of Holders(Piece) 10
JAN Code 4989999001440 Trusco Code 000-8371 Mass(g) 180/set
Features It is available in the Trusco key box. Specifications A key rack that has been installed on the key box which can be removed by pushing up.

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-10 in the Key Box Key Rack series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-10 trong chuỗi Key Box Key Rack.