(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Whiteboard - Plain

Steel Whiteboard - Plain
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,092,788VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The appearance is neat and tidy because the hanger bracket is not visible from the table.

Part Number
WGH-132S-BL
WGH-132S-W
WGH-142S-BL
WGH-142S-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Frame color Trusco Code

3,070,183 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 x 600Bronze288-4976

3,070,183 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 x 600White288-4925

2,092,788 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 x 450Bronze288-4984

2,092,788 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 x 450White288-4933

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Board Surface Color White