(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Bin Clear Lid (Plastic)

Light Bin Clear Lid (Plastic)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of K-20FTM

  • Frontage(mm)
    197.5
  • Depth(mm)
    155.5
  • Height(mm)
    10.5
  • Product Type 1
    Light Bin Rack
  • Other
    Option
  • Trusco Code
    393-9235
  • Mass
    0.085kg
  • Material (Main Body)
    AS Resin
  • Compatible Model
    K-20、B-P
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
K-20FTM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

116,498 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    197.5
  • Depth(mm)
    155.5
  • Height(mm)
    10.5
  • Product Type 1
    Light Bin Rack
  • Other
    Option
  • Trusco Code
    393-9235
  • Mass
    0.085kg
  • Material (Main Body)
    AS Resin
  • Compatible Model
    K-20、B-P
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Clear lid for large (5 l capacity) resin hand bins (boxes).

Specifications of K-20FTM

  • Frontage(mm)
    197.5
  • Depth(mm)
    155.5
  • Height(mm)
    10.5
  • Product Type 1
    Light Bin Rack
  • Other
    Option
  • Trusco Code
    393-9235
  • Mass
    0.085kg
  • Material (Main Body)
    AS Resin
  • Compatible Model
    K-20、B-P
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
K-20FTM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

116,498 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1