(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Bin _Divider Panel (Plastic)

Light Bin _Divider Panel (Plastic)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    31,900 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HF-2S
HT-1S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Compatible Model Amount Of Content

36,430 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 145 62 2.2 506-9980 0.016kg A-P、B-P、K-20 1 pc.

31,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 92 57.5 2 506-9963 0.011kg HT-1、K-10 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· It is convenient for the classification of parts.
· Easy to remove and convenient to carry.
· 2 types: small (3 l capacity), large (5 l capacity).

Part Number
HF-2S
HT-1S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Compatible Model Amount Of Content

36,430 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 145 62 2.2 506-9980 0.016kg A-P、B-P、K-20 1 pc.

31,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 92 57.5 2 506-9963 0.011kg HT-1、K-10 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1